Wij houden uw bagagelogistiek in beweging

Wij ondersteunen luchthavens op hun weg naar meer duurzaamheid en klimaatbescherming en optimaliseren tegelijkertijd de kosten. Onze innovatieve aandrijfoplossingen voor band- en tray-transporteurs garanderen een betrouwbare werking van de bagagetransportsystemen en zorgen voor een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik. U profiteert van aanzienlijke CO<sub>2</sub>-besparingen en kostenbesparingen in luchthavenlogistiek.

Aandrijfoplossingen voor de luchthavenlogistiek

Klimaatvriendelijk luchtverkeer begint al op de grond. Met name de aandrijftechniek voor bagagetransportsystemen biedt een groot potentieel voor het terugdringen van het energieverbruik en de CO<sub>2</sub>-uitstoot, aangezien bagagesystemen zich vaak over enkele kilometers uitstrekken en over een groot aantal aandrijvingen beschikken.

Of het nu gaat om inchecken, sorteren, hogesnelheidstransport of het oppikken van bagage op bestemming: als belangrijke partner van de luchthavenindustrie zijn we zeer vertrouwd met de eisen van luchthavenlogistiek en ontwikkelen en produceren we schaalbare aandrijfconcepten voor alle aspecten van de bagageafhandeling. Met onze NORD ECO-Service ondersteunen wij u ook bij het benutten van optimalisatie- en besparingsmogelijkheden op het gebied van aandrijftechniek en het verlagen van uw CO<sub>2</sub>-emissies. Aandrijvingen van NORD voldoen aan alle actuele en toekomstige eisen en worden wereldwijd op nationale en internationale luchthavens gebruikt.

Gespecialiseerde knowhow op het gebied van luchthavenlogistiek

Bij de bagage-afhandeling moeten koffers, tassen en rugzakken van verschillend gewicht in een onregelmatige volgorde worden vervoerd, meestal over langere afstanden - en wel zo snel en energiezuinig mogelijk. Dit gebeurt meestal met bandtransporteurs en tray-transporteurs.

Met onze gespecialiseerde knowhow en ons brede productassortiment creëren we aandrijfoplossingen die specifiek ontworpen zijn voor de verschillende toepassingen in de luchthavenlogistiek - of het nu gaat om energie-efficiënte en overbelastbare aandrijvingen voor transportbanden en tray-transporteurs of nauwkeurig positionerende en zeer dynamische aandrijvingen voor in- en uitsluizen, verticale wissels, liften en sorteerders.

Efficiënte bagagelogistiek

Onze aandrijvingen bieden u een hoge mate van bedrijfszekerheid, gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie. Ze zijn uiterst betrouwbaar, garanderen bijzonder hoge transportsnelheden en maken optimale prestaties op het gebied van energieverbruik mogelijk, zelfs bij gedeeltelijke belasting en lagere toerentallen. Ze zijn ook service- en onderhoudsvriendelijk, vertonen minder stilstand en dragen zo bij aan een hogere efficiëntie en beschikbaarheid van uw luchthavenlogistiek.

Aandrijfoplossingen voor transportbanden e.a.:

  • Complete aandrijfoplossingen uit één hand
  • Hoge energie-efficiëntie en dynamiek
  • Betrouwbare techniek met een lange levensduur
  • Oplossingen op maat
  • Servicevriendelijke plug-and-play techniek
  • Gering onderhoud
  • Gereduceerd gewicht
  • Grote selectie decentrale frequentieomvormers
  • Verlaging van het aantal aandrijfvarianten
  • Erkende productkwaliteit volgens internationale normen
  • Wereldwijde service

Efficiëntie in continu bedrijf

Met bandtransporteurs kunnen grote, volumineuze goederen voordelig en met hoge snelheden over lange afstanden worden getransporteerd.

Bandtransporteurs zijn vaak continu in bedrijf en vereisen daarom zo efficiënt mogelijke aandrijfoplossingen. Op basis van onze IE5+ synchroonmotor en onze gepatenteerde DuoDrive -motorreductoren implementeren we toekomstbestendige aandrijfconcepten met geoptimaliseerde systeemefficiëntie, hoge vermogensdichtheid en ruimtebesparende uitvoeringen. Onze aandrijfoplossingen voor bandtransporteurs bereiken hun consistent hoge efficiëntie over een breed koppelbereik en zijn daarom ideaal voor een rendabel gebruik bij gedeeltelijke belasting en lagere toerentallen.

Aandrijftechniek voor transportbanden:

  • Uitstekende energie-efficiëntie
  • Rendabel gebruik bij gedeeltelijke belasting en lagere toerentallen
  • Sensorloze synchroonmotoren

Hogesnelheidstransport

Tray-transporteurs bestaan uit twee smalle banden waarop de bagagestukken worden getransporteerd in platte, rechthoekige bakken - zogenaamde trays of transporttrays. Omdat er geen transportband nodig is, lopen ze soepeler en halen ze hogere snelheden dan transportbanden. Motorreductoren met rem zijn daarom een must, alsmede een energiebesparend gebruik. Ook worden vaak solomotoren gebruikt.

Aandrijftechniek voor traytransporteurs:

  • Uiterst efficiënte aandrijfsystemen
  • Motorreductoren met rem
  • Solomotoren zonder reductor

LogiDrive®-oplossingsruimte: Airport

Systeemoplossingen voor bagagetransportbanden en -systemen

Eindgebruikers in de branche kiezen voor "groene en efficiënte aandrijftechniek" met het langetermijndoel om klimaat- en CO<sub>2</sub>-neutraal te zijn. De oplossing daarvoor is het NORD LogiDrive-concept. Uw TCO-kosten worden aanzienlijk verlaagd door een reductie van het aantal varianten, uiterst efficiënte motorreductoren en servicevriendelijke frequentieomvormers. De toegevoegde waarde die op deze manier wordt gecreëerd, levert u voordelen op in het energieverbruik, het voorraadbeheer voor reserveonderdelen en het aantal service-acties.

Meer over LogiDrive®

NORDBLOC.1 kegelwielmotorreductor

  • Prestaties: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Koppel: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Prestaties: 0,35 - 3,0 kW
  • Extreem hoge systeemefficiëntie
  • Compacte uitvoering in wash-down-design
  • Minimaal onderhoud
  • Systeemoplossing voor eenvoudige ingebruikname en plug & play

NORD UNIVERSAL-motor

  • Prestaties: 0,12 kW - 45 kW
  • Beschermingsklasse: IP66
  • Efficiëntieklasse IE3
  • Wereldwijde certificeringen

Ie5+-synchroonmotoren (TEFC)

  • Prestaties: 0,35 kW - 11,00 kW
  • Het hoogste niveau van energie-efficiëntie: IE5+
  • Wereldwijde certificeringen en toelatingen
  • Compact ontwerp
  • Constante hoge efficiëntie bij alle instellingen

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequentieomvormer

  • Vermogensbereik: 0,25 - 22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire opbouw

NORDAC LINK - SK 250E - Frequentieomvormer

  • Vermogensbereik: 0,37 - 7,5 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP65
  • Wandmontage
  • Eenvoudige installatie en onderhoud door gebruik van eenvoudige stekkerverbindingen
  • Vrije configuratie voor uw toepassing

Bagagelogistiek met aandrijvingen van NORD

Luchthaven Hamburg (Duitsland)

Om een soepel bagagetransport op Hamburg Airport te mogelijk te maken, werd bij een moderniseringsproject ook de bagagelogistiek opnieuw ingericht. Hiervoor was intelligente, krachtige en zeer flexibele aandrijftechniek nodig, die door NORD werd geleverd.

Naar de referentie

Documenten

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S5210 - LogiDrive-oplossingsruimte


S5210 - LogiDrive-oplossingsruimte
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Realiseer uw efficiëntie- en kostenpotentieel

Aandrijftechniek is de sleutel tot meer efficiëntie, rentabiliteit en duurzaamheid. Wij hebben de juiste oplossingen en diensten voor uw luchthavenlogistiek. Onze aandrijfsystemen zijn geoptimaliseerd voor een exploitatie die hulpbronnen ontziet, en ondersteunen u bij het verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO). Onze NORD ECO-service biedt u bovendien een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik van uw systeem of individuele aandrijvingen. Metingen en analyses kunnen potentiële besparingen aan het licht brengen en zo de meest efficiënte aandrijfoplossing voor uw toepassing vinden.

Nu informatie inwinnen

Nu informatie inwinnen

NORD DRIVESYSTEMS heeft jarenlange ervaring op het gebied van luchthavenlogistiek. Wij kennen uw eisen en adviseren u graag individueel. Aandrijfontwerpen, verhoging van de energie-efficiëntie, variantenreductie, automatisering en digitalisering - wij zijn uw aanspreekpunt en partner.

Samen vinden we de juiste oplossing voor u op basis van het uitgebreide modulaire aandrijfsysteem van NORD. We zijn aanwezig in meer dan 80 landen. Dit stelt ons in staat om projectgericht advies, een hoge beschikbaarheid van de benodigde aandrijftechniek, korte levertijden en een snelle service te bieden voor transportbanden en aanverwante installaties.

Neem nu contact met ons op

Beurzen en evenementen

Bezoek ons op vakbeurzen en laat u persoonlijk informeren over complete aandrijfoplossingen uit het modulaire productsysteem van NORD DRIVESYSTEMS.

Land   Beurs Plaatsnaam Datum Stand
IT sps Parma 2026-05-26 - 2026-05-28 Hall 03, Booth F021
IN India Warehousing Show New Delhi 2026-06-25 - 2026-06-27