택배 물류의 효율성 향상!

당사는 효율적이고 안정적이며 지능적인 드라이브 솔루션으로 물류 센터에서 모든 것이 원활하게 이동하도록 하는 데 이상적인 파트너입니다. 이때 IE5+의 고효율 기어드 모터부터 분산형 주파수 변환기까지 당사의 혁신적인 제품군은 원활한 프로세스를 보장합니다. 그리고 언제나 고객의 역동성에 완벽하게 맞는 방식으로 고객과 함께 구현합니다.

물류 센터를 위한 드라이브 솔루션

택배 분류를 위한 물류 센터(택배 물류 센터라고도 함)는 어마어마한 양의 발송물을 최단 시간에 분류하고 이를 완전 자동으로 지역 배송지로 전달할 준비를 합니다. 여기에서는 특히 드라이브 장치가 중요합니다. 이러한 드라이브 장치는 원활한 작동을 보장할 뿐만 아니라, 에너지 효율성, 효율성 향상 및 비용 절감 측면에서 엄청난 잠재력을 제공합니다.

빠르고 안정적이며 경제적인 택배 분류

포괄적인 TCO 방식 , 애플리케이션과 개발에서 뛰어난 전문성, 다년간의 경험, 광범위한 제품 범위를 바탕으로 크로스 벨트 분류기에서 수직 분류기, 슈 쇼터, 벨트 컨베이어에 이르기까지 모든 애플리케이션 분야에 최적의 솔루션을 구현합니다.

택배 분류를 위한 당사의 드라이브 솔루션은 최소 다운타임, 낮은 총 소유 비용(TCO), 적은 서비스 및 유지 보수 필요성으로 높은 작동 안정성을 보장하여 물류 센터에서 빠르고 안정적이며 경제적인 택배 이송을 보장합니다. 또한 당사는 영구 자석 동기 전동기 기술(PMSM) 을 기반으로 부분 부하 및 부분 속도 범위에서 높은 효율의 에너지 효율적 솔루션도 제공합니다. 물론 당사는 시스템 공급업체로서 커넥터와 케이블을 포함한 드라이브 패키지 일체를 공급합니다. 이 덕분에 조립과 분해가 순식간에 처리됩니다.

택배 업계용 드라이브 장치:

  • 한 번에 드라이브 솔루션 일체
  • 분산형 드라이브 장치를 갖춘 TCO 최적화 시스템
  • 에너지 효율성과 베리에이션 수 감소의 최적 균형
  • 최소 다운타임으로 높은 작동 안정성
  • 콤팩트한 공간 절약형 디자인
  • 고효율 IE4 및 IE5+ 동기 모터
  • PLC가 내장된 지능형 주파수 변환기
  • 서비스 및 사용자 친화적인 플러그 앤 플레이 솔루션

높은 역동성에 효율성

분류기(분류 시스템, 예: 크로스 벨트 분류기, 수직 분류기, 슈 소터)와 인피드(분류기용 공급 시스템)는 물류 센터에서 택배와 소형 포장물 및 상품이 올바른 경로로 발송되도록 보장합니다.

분류기는 연속적으로 작동해야 하고 특히 효율적으로 작동해야 한다면, 인피드에는 정밀성과 역동성이 필요합니다. IE5+ 동기 모터 장치는 최대의 효율성과 작동 안정성을 가능하게 하며, 총 소유 비용을 줄이는 데 크게 기여합니다. 또 다른 장점: 모터의 시동과 가속 시 더 낮은 관성 모멘트로 높은 역동성을 얻게 됩니다. 로터리 엔코더도 옵션으로 내장되어 제공할 수 있습니다.

분류기 및 인피드용 드라이브 시스템:

  • 콤팩트한 고효율 IE5+ 드라이브 콘셉트
  • 동기 모터 기술 덕분에 높은 역동성
  • 폐회로 작동을 위한 다양한 종류의 인코더

중심을 이루고 있는 신뢰성

컨베이어 장치 분야에서 벨트 컨베이어는 주로 택배 업계의 물류 센터에서 사용됩니다. 벨트 컨베이어를 사용하면 최대 수 킬로미터의 장거리에 걸쳐 대량의 물품을 경제적으로 운반할 수 있습니다. 끊임없이 돌아가는 컨베이어 벨트는 운반장치와 견인장치로 동시에 사용됩니다. 벨트는 수평 또는 상승이나 하강으로 배열할 수 있습니다.

모듈형 제품 키트를 기반으로 당사는 중요한 요구 사항인 높은 작동 안정성, 낮은 유지 보수 필요성, 낮은 에너지 소비를 충족하고 고객의 운영비를 크게 절감하는 TCO 최적화된 드라이브 솔루션을 구현합니다.

벨트 컨베이어의 비용 절감:

  • 높은 벨트 속도로 인한 높은 처리량
  • 안정적이고 유지 관리가 거의 필요 없는 드라이브 콘셉트
  • 센서리스 동기 모터

LogiDrive® 솔루션 시스템: 우편과 소포

물류 센터, 택배 분배 시스템, 택배 분류 시스템을 위한 시스템 솔루션

업계의 최종 사용자는 기후와 탄소 중립이라는 장기적인 목표를 가지고 "녹색 및 효율적인 드라이브 장치"를 선택합니다. 이에 대한 솔루션은 NORD LogiDrive 콘셉트입니다. 베리에이션 수를 줄이고, 모든 작동 지점에서 고효율 기어드 모터와 서비스 친화적인 변환기를 사용함으로써 TCO 측면에서 비용이 크게 절감됩니다. 이런 식으로 창출된 부가가치는 에너지 소비, 예비 부품 보관, 서비스 투입 부문에서 고객에게 이익이 됩니다.

LogiDrive®에 대해 더 알아보기

NORDBLOC.1 베벨 기어드 모터

  • 출력: 0.12kW - 9.2kW
  • 토크: 50Nm - 660Nm

DuoDrive

  • 출력: 0.35 - 3.0kW
  • 매우 높은 시스템 효율성
  • 세척이 가능한 디자인의 소형 구조
  • 유지 보수 필요 최소화
  • 간편한 시운전 및 플러그 앤 플레이를 위한 시스템 솔루션

NORD UNIVERSAL 모터

  • 출력: 0.12kW - 45kW
  • 보호 등급: IP66
  • 효율 등급 IE3
  • 전 세계 인증

IE5+ 동기 모터(TEFC)

  • 출력: 0.35kW - 11.00kW
  • 에너지 효율성의 다음 단계: IE5+
  • 전 세계 승인 및 허가
  • 콤팩트한 디자인
  • 전체 조정 범위에서 지속적으로 높은 효율성

NORDAC FLEX - SK 200E - 주파수 변환기

  • 출력 범위: 0.25 - 22kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 벽면 또는 모터 장착
  • 모듈형 구조를 통한 최대의 유연성

NORDAC LINK - SK 250E - 주파수 변환기

  • 출력 범위: 0.37 - 7.5kW
  • 보호 등급: IP55, IP65
  • 벽면 장착
  • 완전한 플러그형으로 간단한 설치 및 유지 보수
  • 고객의 애플리케이션에 맞는 자유로운 구성

alt

탄소 배출이 저감된 내부 물류

DHL(독일)

DHL은 2050년까지 물류 관련 탄소 배출을 0으로 줄이고자 합니다. 이 목표를 달성하기 위해 국제 운송 서비스 제공업체는 NORD DRIVESYSTEMS의 최신 기술과 지속 가능한 솔루션에 중점을 두고 있습니다.

참고자료로 가기

문서

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S7000 - Intralogistics for end users


S7000 - Intralogistics for end users
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S5210 - LogiDrive 솔루션 시스템


S5210 - LogiDrive 솔루션 시스템
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

F3025 - NORDAC Link


F3025 - NORDAC Link
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

F3020 - NORDAC Flex


F3020 - NORDAC Flex
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

CS0004 - Chronopost_물류 센터


CS0004 - Chronopost_물류 센터
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

CS0021 - BCS 그룹 인트라로지스틱스


CS0021 - BCS 그룹 인트라로지스틱스
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

효율성과 비용 잠재력을 높이십시오

드라이브 기술은 효율성, 비용 효율성, 지속 가능성을 높이는 데 중요한 열쇠입니다. 당사는 물류 센터에 적합한 솔루션과 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 드라이브 시스템은 자원 절약형 사용에 최적화되어 있으며 총 소유 비용(TCO) 절감에 도움을 드립니다. 또한 NORD ECO 서비스를 통해 고객은 자신의 설비나 개별 드라이브의 에너지 소비에 대해 구체적으로 알 수 있습니다. 측정과 분석을 통해 절감 잠재성을 파악하고 우편물과 소포 영역에서 애플리케이션에 가장 효율적인 드라이브 솔루션을 찾을 수 있습니다.

지금 알아보기

요구 사항에 따라 구동

NORD DRIVESYSTEMS는 택배 업계에서 다년간의 경험을 보유하고 있습니다. 고객의 요구 사항을 잘 알고 있으며 맞춤형 컨설팅을 제공합니다. 드라이브 설계, 에너지 효율성 증가, 베리에이션 감소, 자동화 및 디지털화 – 당사에 문의하십시오.

광범위한 NORD 모듈식 드라이브 시스템을 기반으로 고객에 맞는 솔루션을 함께 찾아드립니다. 당사는 80개국 이상에 지사를 두고 있습니다 덕분에 프로젝트 관련 컨설팅, 필요한 드라이브 장치의 높은 가용성, 짧은 배송 시간, 물류 센터를 위한 빠른 서비스를 제공할 수 있습니다.

지금 연락하기

박람회 및 이벤트

지금 무역 박람회에 방문하여 NORD DRIVESYSTEMS의 전체 드라이브 솔루션에 대해 직접 알아보십시오.

국가   박람회 날짜 기준
IT sps Parma 2026-05-26 - 2026-05-28 Hall 03, Booth F021
IN India Warehousing Show New Delhi 2026-06-25 - 2026-06-27