- Leistungen: 0,35 - 3,0 kW
- Extrem hoher Systemwirkungsgrad
- Kompakter Bauraum für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Wash-Down Design mit NXD tupH Oberflächenveredelung für höchste Hygieneansprüche
- Systemlösung für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play
DuoDrive
Aus Zwei wird Eins.
Das integrierte Getriebemotorkonzept: Aus Zwei wird Eins
Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Mithilfe der optionalen Oberflächenveredelung NXD tupH genügt es damit höchsten hygienischen Ansprüchen. Es vereint den hocheffizienten IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse. Mit optimierten Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und sehr geringer Geräuschemission ist es für Anwender in den Bereichen Intralogistik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders geeignet. Gemeinsam mit der einfachen Inbetriebnahme per Plug-and-play ergibt sich eine deutliche Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) gegenüber anderen Antriebssystemen.
Verfügbar seit Sommer 2021.
Produktausführungen
- Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme
- Hygienefreundliches Design
- Flexible Anbauoptionen: B5 Flansch, B14 Flansch
Produkteigenschaften
- Kompakter Bauraum und somit platzsparend
- Hohe Leistungsdichte
- Leise durch sehr geringe Geräuschemissionen
- Weniger Verschleißteile senken Wartungsaufwand
Produktvarianten & Applikationen
NORD liefert Ihnen maßgeschneiderte Antriebslösungen komplett aus einer Hand. Aus unserem Produktbaukasten lässt sich dafür jede einzelne Komponente mit Motor, Getriebe, Antriebselektronik und Zubehör modular erweitern. Wir unterstützen Sie mit persönlicher Beratung darin, die für Ihre Applikation beste Antriebslösung zu realisieren. Finden Sie hier heraus, welche Möglichkeiten sich exemplarisch für dieses Produkt bieten: